Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Mittausalue [°C] | -50...150 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 |
Asennuspituus EL [mm] | 25 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) | ||
Aine | nesteet ja kaasut | ||
Painealue [bar] | 400 | ||
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Mittausalue [°C] | -50...150 |
---|---|
Kytkentäpiste SP [°C] | -49,8...150 |
Palautuspiste rP [°C] | -50...149,8 |
Jakoväli [°C] | 0,1 |
Binäärilähdön resoluutio [K] | 0,1 |
---|
Kytkentätarkkuus [K] | ± 0,3 |
---|---|
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) [K] | 0,1 **) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 | |||
Suojausluokka | IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 542,6 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 71,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 35 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 25 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|