Sovellutus | Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 70 |
Käynnistysviive [s] | 30 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A, 250 V AC |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta | rele vetäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo |
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|---|
Aluevalitsin neste / kaasu | liukukytkin |
Kytkentäpisteen säätö | potentiometri |
Lämpötila-alue [°C] | 20...80 |
Toistotarkkuus [K] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 16 x ...2,5 mm² |
---|