You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Vahvistinyksiköt
  5. SR0150

Vahvistin virtausantureille

SR0150

VS3000/24VDC

Vahvistin virtausantureille

SR0150

VS3000/24VDC

  • Liitäntä virtausantureille
  • Sisäänrakennettu virtaus-, lämpötila- ja johdinvalvonta
  • Säädettävät binäärilähdöt virtauksen ja lämpötilan valvontaan
  • Selkeä monivärinen LED-pylväsnäyttö
  • Signaalilähtö potentiaalivapaiden relekoskettimien kautta
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Sovellutus Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta; Johdinvalvonta
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] -20...10
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] 90
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus ei
Käynnistysviive [s] 10...80; (säädettävissä (vastus, nastat 22-23))
Kanavien lukumäärä 1
Lähdöt
Suorituskyky vikatapauksessa alijännitetapauksessa kaikki releet päästävät; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" palaa
Sähköinen rakenne rele
Koskettimien kuormitettavuus 4 A (250 V AC / 30 V DC)
Kytkintoiminta, virtausvalvonta rele vetäneenä virtaustilanteessa ja käynnistysviiveen aikana
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta rele vetäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutapauksissa
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Vasteajat
Vasteaika [s] < 3
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu johdinlenkki (siltaus); toimitettaessa: nesteiden valvonta; kaasujen valvontaan: siltaus nastat 23 / 24.
Kytkentäpisteen säätö potentiometri
Lämpötila-alue [°C] 0...80
Toistotarkkuus [K] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Huomautus / ympäristölämpötila
tapauksissa, joissa on riittävästi vapaata tilaa luonnolliselle jäähdytykselle
Suojausluokka IP 20
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] 263
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 237,5
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm] 100 x 25 x 103,5
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 11 x LED
Tilanosoitus LED, punainen
Tilanosoitus LED, punainen
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
Huomautuksia
Huomautuksia
Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Combicon-pistoke: