Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
---|
Sovellutus | Ex-tila 0 |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...60 |
Painealue [bar] | 300 |
Sovellutus | Ex-tila 0 |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...60 |
Aineen lämpötila [°C] | -20...60 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS 0200 Exi |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|