Anturin pituus L [mm] | 12 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Aine | Nesteet; Kaasut |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...60 |
Painealue [bar] | 300 |
Aineen lämpötila [°C] | -20...60 |
---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...60 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Anturin pituus L [mm] | 12 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb4 | ||
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8648 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 1,2 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 6 |
Syttymisluokka | T4 |
Paino [g] | 467 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|