Resoluutio | 200 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 150 |
Sähköinen rakenne | HTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 160 |
Oikosulkusuojaustyyppi | < 60 s |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 200 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...70 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 75; (hetkellinen: 95 %) |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 310 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 35 / L = 42,1 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 10000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 2,5 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselisovitus | H7 | |
Akselimateriaali |
|
|
Akselin asennussyvyys [mm] | 6...21 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 0,5 |
Kaapeli: 2 m, PUR; radiaalinen / aksiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|