1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. PN8056

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Korvataan tuotteella: PE3006 – Tuotevertailu: PN8056 / PE3006

PN8056

Paineanturi näytöllä

PN-2,5-RDR14-KFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava)
Mittausalue [bar] 0...2,5
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Painealue [bar] 20
Min. rikkoontumispaine [bar] 50
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...30 DC
Virrankulutus [mA] < 60
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,2
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [bar] 0...2,5
Kytkentäpiste SP [bar] 0,125...2,5
Palautuspiste rP [bar] 0,075...2,45
Jakoväli [bar] 0,025
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] < ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] < ± 2,0
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) < ± 0,3
Vasteajat
Binäärilähdön säädettävä vasteaika ja siitä seuraava kytkentätaajuus
Vasteaika (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
Kytkentätaajuus [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Vasteaika [ms] suorakulmaisella painekäyrällä; Kytkentäpiste (SPx) = 70 %; päästöpiste (rPx) = 30 %
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus ohjelmointipainike
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM; PTFE
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, punainen
Toimintonäyttö 7-segmenttinäyttö
mittausarvot 7-segmenttinäyttö
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — PN8056-00 — 06.03.2003 —