Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [bar] | 0...2,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin |
---|---|
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 50 |
Painealue [bar] | 20 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [bar] | 0...2,5 |
---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 1,0; (sis. lineaarisuus-, nollapiste- ja kaltevuusvirheet raja-arvoasetus)) |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,3 |
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | PA; PBT; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka; PTFE; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|