Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine | |||
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | hydrostaattinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogia-alueen alkupiste |
|
||||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||||
Jakoväli |
|
||||
Tehdasasetus |
|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | nollapiste; alue |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | EPS |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 271 |
Paino [g] | 472 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.; muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|