Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [bar] | 0...10 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...70 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 150 |
Painealue [bar] | 50 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 102...132 AC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20 |
Käynnistysviive [s] | 0,35 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Mittausalue [bar] | 0...10 | |
---|---|---|
Kytkentäpiste SP [bar] | 0,5...10 | |
Palautuspiste rP [bar] | 0,3...9,8 | |
Jakoväli [bar] | 0,1 | |
Hystereesiä koskeva huomautus |
|
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 2,0 |
---|---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,3 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | FKM; keramiikka; ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A |
---|