Painealue [bar] | 800 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 41,3 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|