Valolaji | infrapuna |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Suojatoiminto | kulunvalvonta käsisuojaus |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 2 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Virrankulutus [mA] | 83 |
---|
Virrankulutus [mA] | 42 |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. kuormitettavuus per OSSD-lähtö [mA] | 400; (24 V) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Suoja-alueen korkeus [mm] | 610 |
---|---|
Resoluutio (tunnistuskyky d) [mm] | 40 |
Suoja-alueen leveys (pieni valaistusintensiteetti) [m] | 0...4 |
Suoja-alueen leveys (suuri valaistusintensiteetti) [m] | 3...12 |
Vasteaika [ms] | 7 |
---|
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus |
---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
ESPE tyyppi (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Vastaa vaatimuksia |
|
||
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 3,2E-08 |
Paino [g] | 2410 |
---|---|
Mitat [mm] | 663 x 28 x 30 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; suojalasi: PC |
Pituus L [mm] | 663 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 0,34 mm² johdinpinta-ala |
---|