We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.
We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.
Turvavaloverhoja käytetään aina silloin, kun vaara-alueet on luotettavasti suojattava. Niitä ovat optoelektroniset suojalaitteet, jotka koostuvat lähettimestä ja vastaanottimesta. Ne vastaavat tyypin 2 / SIL 1 tai tyypin 4 / SIL 3 turvateknisiä vaatimuksia.
Tyypillisiä käyttötapauksia ovat käyttörajoitukset ja vaara-alueen valvonta robottisoluissa ja valmistuslinjoilla. Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden käyttöön on saatavilla laitteita, joissa on suojaputki ja joilla on korkea suojausluokka. Jotta materiaalia voidaan kuljettaa turvallisesti puristimissa ja sahoilla, niihin sopivat turvavaloverhot, joissa on kelluva varjostus (Floating Blanking).