Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 2 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ylijännitesuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 675 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 60 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm] | 3 |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 150 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiaalit | PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|