Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 13 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 655 |
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 60 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 150 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1038 |
Paino [g] | 67 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiaalit | kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|