Valolaji | infrapuna |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 224 x 172 |
Kuvakulma 3D [°] | 58 x 44 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Sovellutus | 3D-kuvadatalähtö |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 170; (keskiarvo 24 VDC jännitteellä; huippuvirta tahdistettu: <350) |
Tehonkulutus [W] | 4 |
Suojausluokka | III |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 850 |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (infrapuna: 850 nm näkymätön säteily ) |
Toimintaetäisyys [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / toimintaetäisyys |
|
||
3D-kuvaresoluutio [px] | 224 x 172 | ||
Kuvakulma 3D [°] | 58 x 44 | ||
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Mittausalue [m] | < 30; (riippuen asetuksista, kohteen koosta ja heijastuskyvystä ) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | PC, jossa ifm:n Vision Assistant tai XML-RPC |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|---|
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | |||
Protokolla | TCP/IP | |||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||
Suojausluokka | IP 50 | ||
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 8 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 240 |
---|---|
Mitat [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; suojalasi Illu: PMMA; suojalasi objektiivi: valulasi |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 1 m, PVC |
RJ45_Steckverbinder | Pistokeliitäntä: 1 x RJ45 |
---|
ilman linssivääristymien korjausta | |||
mittausalue / etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
mittausalue / etäisyys [m] | Valotusaika [µs] | Toistotarkkuus | Tarkkuus [mm] |
Mitatut etäisyysarvot (1 Sigma) harmailla kohteilla | |||
heijastuskyky 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Toistotarkkuus | |
perustuen: | yksittäisen kuvapisteen etäisyyden mittaus |
Mitattu | kuvan keskusta mediaanisuotimella |
Ympäristölämpötila | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
tyyp. |
± 4 |
mitattu heijastuskyvyllä 18...90% |