Kamerat
- 92928 etäisyysarvoa / mittaus käytettävissä mittaustulosten arviointia varten
- Luotettava timinta valon kulkuaikaan perustuvan mittaustavan ansiosta (Time-of-Flight)
- Valaistus, mittaus ja arviointi kaikki yhdessä laitteessa
- Lähtö etäisyydelle ja harmaa-sävyille
- Käyttöönotto intuitiivisen parametrointiohjelmiston avulla
3D-kamerat
3D-kamera mittaa tilojen ja kohteiden tilavuusmitat yhdellä silmäyksellä. Toisin kuin laserskannerit, se ei tarvitse liikkuvia osia ja siksi se on kestävä ja kulumaton. Se mittaa anturin ja sen lähettyvillä olevan pinnan etäisyyttä pisteillä valon kulkuajan mittausmenetelmällä. Kamera valaisee näkymän sisäisellä infrapunavalonlähteellä ja laskee etäisyyden pinnasta heijastuvan valon avulla.
Käyttöalueita ovat pakkaus-, varasto- ja kuljetintekniikka, lentokenttälogistiikka, törmäyssuoja, robotiikka sekä tila- ja henkilövalvonta.
Kun laite integroidaan koneeseen, voidaan kameran tuottamia mittaustietoja arvioida yleisesti markkinoilla olevalla kuvantyöstöohjelmilla. Käytettävissä on ohjelmistonkehityspaketti, joka sisältää esimerkkiohjelmakoodin eri ohjelmointikielillä.