Valolaji | infrapuna |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 64 x 16 |
Kuvakulma 3D [°] | 95 x 32 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Sovellutus | 3D-kuvadatalähtö |
---|
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 400 |
Tehonkulutus [W] | 3,6 |
Suojausluokka | III |
Valolaji | infrapuna |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip |
3D-kuvaresoluutio [px] | 64 x 16 |
---|---|
Kuvakulma 3D [°] | 95 x 32 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Parametrointimahdollisuudet | PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtonopeus | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokolla | CANopen; UDS | |||
Tehdasasetukset |
|
|||
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Protokolla | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||||
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...105 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (liittimet ja suojahatut kytkettyinä) | |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 120 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Sähköinen turvallisuus |
|
||||
MTTF [vuotta] | 78 |
Paino [g] | 1059,85 |
---|---|
Mitat [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; levy : gorillalasi |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
mittausalue / etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] |
5 | 11 | 2,9 |
10 | 21,8 | 5,7 |
15 | 32,7 | 8,6 |
30 | 65 | 17 |
kohteen tyyppi / kohteen koko | sovellusolosuhteet | Mittausalue [m] |
ajoneuvo | aurinkoinen (~120 klx) | 0,25...21 |
pilvinen (~20 klx) | 0,25...30 | |
hämäryys | 0,25...35 | |
henkilö | aurinkoinen (~120 klx) | 0,25...9 |
pilvinen (~20 klx) | 0,25...12 | |
hämäryys | 0,25...15 | |
retroheijastin | aurinkoinen (~120 klx) | 1...29 |
pilvinen (~20 klx) | 1...42 | |
hämäryys | 1...55 |
ohjelmistovariantti: | OD kohteentunnistus |
sovellusolosuhteet | Mittausalue [m] |
tyypillinen arvo | |
aurinkoinen (~120 klx) | 0,25...8 |
pilvinen (~20 klx) | 0,25...11 |
hämäryys | 0,25...21 |
ohjelmistovariantti : | DI / BF etäisyyskuva, perustoiminnot |
sovellusolosuhteet | mittaustarkkuus [cm] |
tyypillinen arvo | |
aurinkoinen (~120 klx) | ± 15 |
pilvinen (~20 klx) | ± 10 |
hämäryys | ± 5 |
ohjelmistovariantti : | DI / BF etäisyyskuva, perustoiminnot |