3D-kuvaresoluutio [px] | 352 x 264 |
---|---|
Kuvakulma 3D [°] | 40 x 30 |
Sovellutus | kuormalavojen tunnistus |
---|
Käyttöjännite [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 420 |
Maks. virrankulutus [mA] | 1600 |
Tehonkulutus [W] | 10 |
Suojausluokka | III |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (infrapuna: 850 nm näkymätön säteily LED) |
Kytkentävirtapiikki [mA] | 2400 |
Toimintaetäisyys [mm] | 1000...2000 |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 352 x 264 |
Kuvakulma 3D [°] | 40 x 30 |
Parametrointimahdollisuudet | PC, jossa ifm:n Vision Assistant tai XML-RPC |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | |||
Protokolla | TCP/IP | |||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 8; (alentuneella mittaus- ja toistotarkkuudella: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Fotobiologinen turvallisuus | vapauta ryhmä; (DIN EN 62471) | ||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 774,55 |
---|---|
Mitat [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; suojalasi: Gorilla Glass; Toimintonäyttö: PA |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
mittausalue / etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] |
0,50 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,08 | 2,78 |