3D-kuvaresoluutio [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kuvakulma 3D [°] | 40 x 30 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | huippuvirta tahdistettu: 3250; tyypillinen arvo: 960 |
Tehonkulutus [W] | 16 |
Suojausluokka | III |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (infrapuna: 850 nm näkymätön säteily LED luokka 1) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Triggaus | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
Binääritulojen tulopiiri | 24 V PNP; (konfiguroitava; IEC 61131-2 Typ 1) |
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | 24 V PNP |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 10000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
3D-kuvaresoluutio [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kuvakulma 3D [°] | 40 x 30 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Parametrointimahdollisuudet | 2 painiketta ja 10-segmenttinäyttö tai PC/Notebook ja parametrointiohjelma |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | ||||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 55 |
---|
Paino [g] | 1176 |
---|---|
Mitat [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; suojalasi: PMMA; näyttöikkuna: PC |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
mittausalue / etäisyys | Pituus | leveys | Keskimääräinen pikselikoko [mm] | kohteen minimikoko |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
Luotettavan tunnistuksen saavuttamiseksi kohteesta on tunnistettava vähintään 2 x 2 kuvapistettä |