Sovellutus | oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Sähköinen rakenne | optoerotin |
---|---|
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 200 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 30 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksyntä | PTB Ex-95.C.2143X |
---|
Merkitys | Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne |
---|---|
Jännite [V] | < 11 |
Virta [mA] | < 26 |
Teho [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC merkintä | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB merkintä | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC merkintä | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB merkintä | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktanssi | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB induktanssi | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC induktanssi | 46mH |
[Ex ib] IIB induktanssi | 170mH |
[Ex ia] IIC kapasitanssi | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB kapasitanssi | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC kapasitanssi | 2,5µF |
[Ex ib] IIB kapasitanssi | 15µF |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 102 x 22 x 107 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 15 x ...2,5 mm² |
---|