Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sovellutus | oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...25 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sähköinen rakenne | optoerotin; (kaksisuuntainen; Jännite: max. 40 V DC) |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 3 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksyntä | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [vuotta] | 426 |
Paino [g] | 172 |
---|
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|
Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Jännite [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Virta [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Teho [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Ulkoinen induktanssi [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Ulkoinen kapasitanssi [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |