Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 273 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; öljyt; vesi; vedentapaiset nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 1,8 |
Suositeltavat aineet | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; öljyt; vesi; vedentapaiset nesteet |
Ei-soveltuvat aineet | granulaatit; kiintoaineet; hapot; emäkset |
Säiliöpaine [bar] | -0,5...0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...65 |
---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...35 |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 22; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 273 |
---|---|
Aktiivinen alue A [mm] | 31 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...65 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksyntä | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 608 |
Paino [g] | 184,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 16 |
Materiaalit | PP-GF30; TPE-U |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|