Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tehdasasetus | öljyt; öljypohjaiset aineet |
Anturin pituus L [mm] | 273 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | Nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 1,8 |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet |
Ei-soveltuvat aineet | Kts. käyttöohje, "kappale "Käyttötarkoitus". |
Aineen lämpötila [°C] | -25...85; (German Federal Water Act -määräysten alaiset sovellutukset 0...85°C) |
Painealue [bar] | 0,5 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -500 |
Käyttöjännite [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link | ||||
Sähköinen rakenne | PNP/NPN | ||||
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 | ||||
Lähtötoiminto |
|
||||
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 | ||||
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | ||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | ||||
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tehdasasetus | öljyt; öljypohjaiset aineet |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 273 |
Aktiivinen alue A [mm] | 28 |
Mittausalue [°C] | -25...85 |
---|
Tarkkuus [K] | 1,5 |
---|---|
Resoluutio [K] | 0,1 |
Dynaaminen vaste T09 [s] | 240 |
Vasteaika [s] | < 0,3 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Prosessidata, analoginen | 5 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68) |
Hyväksyntä | WHG; General building authority -hyväksyntä; ylitäytönesto; vuotojen tunnistus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 433 |
Paino [g] | 363,6 |
---|---|
Materiaalit | PP vahvistettu kuitu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Mittapään halkaisija [mm] | 16 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|