1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. KG0007

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

KG0007

Kapasitiivinen anturi

KG-2008-BBOA/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ccc
  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto avautuva
Tuntoetäisyys [mm] 2,5...8
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1
Sovellutus
Erityispiirre Optinen säätöapu
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 30...250 AC / 20...250 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 8
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 10
Minimikuormitus [mA] 5
Maks. vuotovirta [mA] 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 20
Kytkentätaajuus DC [Hz] 20
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 2,5...8
Tuntoetäisyys säädettävä kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] 8
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -15...15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Parannettu häiriösuojaus kyllä
Hyväksynnät / testit
EMC
IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M18 x 1
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Säätöapu 1 x LED, punainen
Optinen säätöapu kyllä
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Huomautuksia
Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — KG0007-02 — 08.06.2005 —