1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IV5050

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Korvataan tuotteella: IV5053 – Tuotevertailu: IV5050 / IV5053

IV5050

Induktiivinen anturi

IVE4020ZCPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto komplementti
Tuntoetäisyys [mm] 20
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 40 x 40 x 118
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] 20; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 3
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 150
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 20
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 20 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...16,2
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] 40 x 40 x 118
Materiaalit PBT; tiiviste: FKM
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia
Tuntopinta käännettävissä 5 eri suuntaan
kaapeliläpivienti (E11270) tilattava erikseen
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä liittimet: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — IV5050-00 — 06.03.2003 —