Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Maalinkestävyys | kyllä |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | < 24 DC |
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,1 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...60 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 179 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: TPU musta; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|