You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E89100

Digitaalinäyttö

E89100

DISPLAY/DX340

Digitaalinäyttö

E89100

DISPLAY/DX340

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: DX2001 Tuotevertailu: E89100 / DX2001 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Sovellutus
Sovellutus yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] 47...63
Käyttöjännite [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Virrankulutus [mA] 200
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...45
Suojausluokka IP 44; (etupuolelta)
Mekaaniset tiedot
Asennustapa asennusaukko: 91 x 43 mm
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
7-segmenttinäyttö, punainen 6-numeroinen 15 mm