You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Kunnonvalvonta
  3. Pulssien arviointi
  4. 1-kanavainen pyörimimisnopeuden valvonta
  5. DX2001

Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DX2001

DISPLAY/FX360

Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan

DX2001

DISPLAY/FX360

  • Pulssijonojen näyttö ja arviointi
  • Pyörimisnopeuden, nopeuden, kappalemäärän tai käsittelyajan valvonta
  • Erilaisia konfiguroitavia valvontatoimintoja
  • Erittäin tarkka tulotaajuuden mittaus
  • Selkeä 6-numeroinen LED-näyttö
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: DX2021 Tuotevertailu: DX2001 / DX2021 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Sovellutus
Sovellutus yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] 50...60
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 33...58
Käyttöjännite [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Virrankulutus [mA] 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] 24; (±15 %, 150 mA)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...45
Varastointilämpötila [°C] -25...75
Suojausluokka IP 65; (etupuolelta)
Suojausluokka, liittimet IP 20
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 565,2
Materiaalit Noryl UL94-V-0
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
7-segmenttinäyttö, oranssi 6-numeroinen 15 mm
Sähköinen liitäntä
Liitäntä ruuviliittimet, DC: 10 x ...1,5 mm²