Malli | AS-i |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 97,4 |
---|---|
Materiaalit | kotelo Ylempi osa: PUR; kotelo pohjaosa: PA 6.6; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|