Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Käyttöjännite AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C)) | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suojausluokka | IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K) | |
Likaantumisaste | 2 |
ATEX-merkintä | II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
---|---|
II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X |
Paino [g] | 166,75 |
---|---|
Materiaalit | metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FKM; tiiviste: EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,5; (lukkomutterit) |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm |
---|