Malli | AS-i / 24 V |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 95,5 |
---|---|
Materiaalit | PA 6.6; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruuvit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); mutteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: NBR; Lattakaapelitiiviste: NBR |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |