Suojausluokka | III |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 54 |
---|---|
Materiaalit | PBT / PC |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,65 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |