Suojausluokka | III |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 49,6 |
---|---|
Materiaalit | PBT; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); liitinnastat: kullattu |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,65; (Kiinnitysruuvi) |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |