Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 39,1 |
---|---|
Asennustapa | Ohjausura ylös oikealle |
Mitat [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Materiaalit | PA 6.6-GF25 |
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,65 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|