Malli | AS-i |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 47 |
---|---|
Materiaalit | metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|