Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 29 |
---|---|
Materiaalit | PA 6 vahvistettu kuitu |
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,65 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |