Malli | AS-i / 24 V |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Suojausluokka | III |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C)) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 101,5 |
---|---|
Materiaalit | metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,5; (lukkomutterit) |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|