Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x Rd24, suora; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA; Koskettimet: kullattu |
---|