Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 43,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x Rd24, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA; Koskettimet: kullattu |
---|