Malli | antureille PP0xE, PP052x, PP755x, muistiplugille E30398 |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Suojausluokka | IP 40 |
---|
Paino [g] | 220,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Huomautuksia | Poistuva tuote |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,9 m, PUR |
---|