Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 40 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1,5...10; (riippuen liitetystä anturista) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms] | 200 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | riippuen liitetystä anturista |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; (ruuvattavilla liittimillä varustetulle yksikölle) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 229 |
Paino [g] | 333,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 100 x 34 x 48 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu |
---|