Kuvan resoluutio [px] | 680 x 480 |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 770 |
Ylijännitesuojaus | kyllä |
Kuvan resoluutio [px] | 680 x 480 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...125 |
Varastointikosteus [%] | < 75; (suhteellinen kosteus) |
Hyllyn elinkaari [MON] | 24 |
Suojausluokka | IP 67; (ISO 20653) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 1569,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4401 / 316) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 4 x M16; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A |