- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Kamerat liikkuvan kaluston sovellutuksiin
Kamerat liikkuvan kaluston sovellutuksiin
- Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
- Kestävä metallikotelo pinta- ja pulpettiasennukseen
- Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
Kamerat liikkuviin sovellutuksiin
Mobiilivalmiudella varustetut kamerat ja 3D-anturit on tarkoitettu käytettäväksi luotettavaan vaikeasti nähtävien alueiden valvontaan liikkuvassa kalustossa ja hyötyajoneuvoissa. Ne liitetään suoraan grafiikkaominaisuuksilla varustettuihin dialogilaitteiden värinäyttöihin, esim. ohjausjärjestelmiin. Kestävät metallikotelot ja jopa IP 69K:n korkea suojausluokka sallivat käytön ajoneuvojen ja koneiden ulkotiloissa. Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä. Sovelluksia on esim. taustatilan ja kuolleen kulman valvonta rakennuskoneissa, maatalouskoneissa ja yhdyskunta-ajoneuvoissa.