Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Paino [g] | 192,5 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 102 |
Reikäväli [mm] | 130 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 30 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PVC musta; ruuvit: haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|