Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |
---|