- Tuotteet
- E11859
Kytkettävä urosliitin
E11859
SSTGH050VASFKPG
Kytkettävä urosliitin
E11859
SSTGH050VASFKPG
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: EVF571 Tuotevertailu: E11859 / EVF571 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 24,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 20 x 20 x 60 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | ruostumaton teräs |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4...6 mm |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: ruostumaton teräs; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
---|