Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Materiaalit | PUR |
---|---|
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |