Liitäntäkaapeli
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Liitäntäkaapeli
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 20027 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Tiivistemateriaali | FKM | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia | Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta, läpikuultava; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |