Nimellisjännite AC [V] | < 230; (valittavissa) |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 88...132 / 187...264 |
Suojausluokka | I |
Maks. käynnistysviive [ms] | 42 |
Käynnistysviive [s] | 42 |
Lähtöjännite toleranssi [%] | 2 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 2,5 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [%] | 1 |
Sulake [A] | 2; (sisäänrakennettu) |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Materiaalit | alumiini |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|